{"product":{"productId":"agid.32681","price":62.1,"name":"ZENTRIERBOLZEN FÜR RICHTBOHRUNG,F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT, FORM:A STAHL,D1=20"},"currency":"EUR"}
Zentrierbolzen
für Richtbohrung
Stahl
- Zum Positionieren von Rasterpaletten auf Maschinentischen
- Einsatzgehärtet
- Passdurchmesser geschliffen
Verkaufseinheit
62,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierbolzen
Form
A
Ausführung 1
für Richtbohrung
Ausführung 2
für Grundplatten mit T-Nut
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
20
D=Bolzendurchmesser
30 h6
G
M6
L
85
L1
45
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Form A
Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen.
Form B
Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten.
Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen.
Form B
Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten.
Zubehör
Paletten 01148.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.