{"product":{"productId":"agid.12258","price":8.5,"name":"POSITIONSSTIFT FREIGEFRÄST D1=14,5WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, D2=8"},"currency":"EUR"}
Positionsstift
freigefräst
Werkzeugstahl
brüniert
- Auch als Anschläge und Füße einsetzbar
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Passmaß zur genauen Positionierung
Verkaufseinheit
8,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsstift
Ausführung 1
freigefräst
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
14,5
D2=Bolzendurchmesser
8
B
3,5
B1
11,2
Befestigungsart
Passdurchmesser
L1
8
L2
10
L3
3
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Planseiten mit Zentrierung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.