{"product":{"productId":"agid.16830","price":34.69,"name":"POSITIONIERBOLZEN SPREIZBAR, FORM:BVERGÜTUNGSSTAHL, B1=28"},"currency":"EUR"}
Positionierbolzen
spreizbar
Vergütungsstahl
- Positionieren von Rasterplatten auf Maschinentischen mit T-Nut
- Von zwei Seiten bedienbar
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
34,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierbolzen
Form
B
Ausführung 1
spreizbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B1=Bolzendurchmesser
28
B
24
B2
32
Befestigungsart
einkleben
D
20
Empfohlener
Durchmesser
20,01 ±0,01
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Passdurchmesser und Führungsflächen sind geschliffen.
Hinweis
Mit Hilfe der Positionierbolzen spreizbar können z.B. Rasterplatten auf Maschinentischen mit T-Nuten positioniert werden (siehe Abbildung). Die zu positionierenden Platten müssen zwei auf den spreizbaren Schaft abgestimmte Bohrungen aufweisen. Die Spreizschraube hat einen durchgängigen Innensechskant und kann somit von zwei Seiten bedient werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterplatte
2) Spanneisen
3) Maschinentisch
4) Positionierbolzen spreizbar
2) Spanneisen
3) Maschinentisch
4) Positionierbolzen spreizbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.