{"product":{"productId":"agid.22979","price":31.53,"name":"ZENTRIEREINHEIT, BUCHSE, GR.1, D=16,STAHL"},"currency":"EUR"}
Zentriereinheit
Buchse
Stahl
- Extrem hohe Wiederholgenauigkeit <0,003 mm
- Kein Verkanten beim Fügen
- Schmutz- und späneunempfindlich
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
31,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentriereinheit
Größe
1
Ausführung 1
Buchse
Material
Grundkörper
Stahl
D=Außendurchmesser
16
L=Länge max.
8,5
H
min.
12,5
T
9-0,1
für Artikelnummer
03152-10-1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Positionierbuchse passend zu Positionskegel.
Temperaturbereich
max. +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.