Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentriereinheit
Größe
3
Ausführung 1
Buchse
Material Grundkörper
Stahl
D=Außendurchmesser
32
L=Länge max.
17,5
H min.
25
T
18-0,1
für Artikelnummer
03152-10-3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Positionierbuchse passend zu Positionskegel.
Temperaturbereich
max. +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch