{"product":{"productId":"agid.17802","price":103.97,"name":"POSITIONIERZYLINDER MITSCHNELLSPANNSYSTEM VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, D=20, L=39,5"},"currency":"EUR"}
Positionierzylinder
mit Schnellspannsystem
Vergütungsstahl
- Schnelles Öffnen und Schließen
- Mechanisches Positionier- und Spannsystem
- Unterschiedliche Systemgrößen
- Hohe Haltekräfte
- Für verschiedene Aufspannplattenstärken
Verkaufseinheit
103,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierzylinder
Ausführung 1
mit Schnellspannsystem
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
D=Bolzendurchmesser
20
L=Schaftlänge
39,5
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
2
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
20
D1
40
D2
25
Haltekraft
F kN
8
L1
15
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis
Positionierzylinder mit Schnellspannsystem für eine zusätzliche Zeitersparnis beim Rüsten.
Positionierzylinder in die Aufnahmebohrung einsetzen und den Knopf eindrücken. Auf diese Weise werden die drei Stellkugeln nach außen auseinandergetrieben um die Komponenten zu positionieren. Durch anschließendes Anziehen der Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel mit einer 1/4 Umdrehung wird ein formschlüssiges und sicheres Festspannen der Komponenten erreicht.
Positionierzylinder in die Aufnahmebohrung einsetzen und den Knopf eindrücken. Auf diese Weise werden die drei Stellkugeln nach außen auseinandergetrieben um die Komponenten zu positionieren. Durch anschließendes Anziehen der Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel mit einer 1/4 Umdrehung wird ein formschlüssiges und sicheres Festspannen der Komponenten erreicht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.