Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positionierzylinder
Ausführung 1
mit Schnellspannsystem
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
D=Bolzendurchmesser
20
L=Schaftlänge
44,5
Anzieh- drehmoment max. Nm
2
Aufspannplatten- dicke ±0,05
25
D1
40
D2
25
Haltekraft F kN
8
L1
15
SW
6

Beschreibung

Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis
Positionierzylinder mit Schnellspannsystem für eine zusätzliche Zeitersparnis beim Rüsten.

Positionierzylinder in die Aufnahmebohrung einsetzen und den Knopf eindrücken. Auf diese Weise werden die drei Stellkugeln nach außen auseinandergetrieben um die Komponenten zu positionieren. Durch anschließendes Anziehen der Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel mit einer 1/4 Umdrehung wird ein formschlüssiges und sicheres Festspannen der Komponenten erreicht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch