{"product":{"productId":"agid.2666","price":118.71,"name":"POSITIONIERZYLINDER BALL LOCKVERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL,D=30, L=54"},"currency":"EUR"}
Positionierzylinder
Ball Lock
Vergütungsstahl
- Mechanisches Positionier- und Spannsystem
- Unterschiedliche Systemgrößen
- Hohe Haltekräfte
- Für verschiedene Aufspannplattenstärken
Verkaufseinheit
118,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierzylinder
Ausführung 1
Ball Lock
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
D=Bolzendurchmesser
30
L=Schaftlänge
54
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
15
Anziehdrehmoment Nm
15
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
25
D1
50
D2
M10
Haltekraft
F kN
44
L1
13
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis
Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.