{"product":{"productId":"agid.2671","price":35.05,"name":"ZENTRIERBUCHSE GÜTE II, D=35, T=+0,025- +0,050, L=50, WÄLZLAGERSTAHL GEHÄRTETUND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Zentrierbuchse
Güte II
Wälzlagerstahl
gehärtet und brüniert
- Aufspannwiederholgenauigkeit von ±0,013 mm möglich
- Zwei verschiedene Genauigkeit-Güteklassen
- Gehärtet und brüniert
Verkaufseinheit
35,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierbuchse
Ausführung 1
Güte II
Material
Grundkörper
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
D=Bohrungsdurchmesser
35
L=Länge
50
T=Toleranz
+0,025 - +0,050
Aufnahmebohrung
für Zentrierbuchse
Ø +0,010
45,018
D1
45,042
Beschreibung
Werkstoff
Wälzlagerstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich.
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich.
Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst.
Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich.
Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst.
Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.