{"product":{"productId":"agid.22235","price":67.09,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D=30, L=21,8, FORM:A,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Edelstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage rückseitig
- Gehärtet
Verkaufseinheit
67,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Bohrungsdurchmesser
30
L=Länge
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
L1
10,63
L2
11,18
Mind.
Grundplatten-
dicke H
30
T
10,95
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4548.
Ausführung
gehärtet min. 40 HRC, blank.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.