{"product":{"productId":"agid.2674","price":32.81,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D=13, L=12,1, FORM:A,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Vergütungsstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage rückseitig
- Vergütet und brüniert
Verkaufseinheit
32,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Bohrungsdurchmesser
13
L=Länge
12,1
D1
17,3
D2
25
D3
20,03
D5
20
D6
26
L1
6,6
L2
5,58
Mind.
Grundplatten-
dicke H
20
T
6,92
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.