Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Bohrungsdurchmesser
20
L=Länge
15,82
B
9,5
D1
24,8
D2
44,99
D3
5,4
D4
35
D5
45
D6
21
D7
M5x9
L1
6
Mind. Grundplatten- dicke H
25
S
25
T
16,21

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4548.

Ausführung
gehärtet min. 40 HRC, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch