Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Bohrungsdurchmesser
13
L=Länge
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
L1
4,5
Mind. Grundplatten- dicke H
20
S
20
T
11,91

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch