{"product":{"productId":"agid.2677","price":39.52,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D=20, L=15,82, FORM:B,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Vergütungsstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage vorderseitig
- Vergütet und brüniert
- Befestigungsschrauben inklusive
Verkaufseinheit
39,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Bohrungsdurchmesser
20
L=Länge
15,82
B
9,5
D1
24,8
D2
44,99
D3
5,4
D4
35
D5
45
D6
21
D7
M5x9
L1
6
Mind.
Grundplatten-
dicke H
25
S
25
T
16,21
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.