{"product":{"productId":"agid.2677","price":43.63,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D=25, L=19,94, FORM:B,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Vergütungsstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage vorderseitig
- Vergütet und brüniert
- Befestigungsschrauben inklusive
Verkaufseinheit
43,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Bohrungsdurchmesser
25
L=Länge
19,94
B
11
D1
30,4
D2
54,99
D3
6,4
D4
42
D5
55
D6
25,5
D7
M6x10
L1
7
Mind.
Grundplatten-
dicke H
25
S
25
T
20,32
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.