Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanndorn
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D=Durchmesser max.
8
D=Durchmesser min.
6
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
2,4
D1
10
D2
6
D3
M6
D4
M3
H
10
H1
2,5
L
10
L1
6
SW1
6
SW2
2,5
Spannart
Innenspannung
Spannkraft max. kN
0,34
T
6

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Form A für Durchgangsbohrungen, Form B für Durchgangs- oder Sacklochbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt manuell von oben mit einem Inbusschlüssel. Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen.

D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” geschliffen werden darf.

- in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar
- kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum
- einfaches Handling
- beliebige Einbaulage
- verschiedene Einbauvarianten möglich
- Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung
- individuell auf den Durchmesser anpassbar

Form A: Für Durchgangsbohrungen.
Form B: Für Durchgangsbohrungen oder Sacklochbohrungen.
Montage
Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch