{"product":{"productId":"agid.2684","price":204.18,"name":"SPANNDORN MIT SEITLICHER KLEMMUNG,FORM:A, BAUSTAHL BRÜNIERT,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET GEHÄRTETPTFE, D=28,7, F3=20"},"currency":"EUR"}
Spanndorn
mit seitlicher Klemmung
Baustahl
brüniert
- Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen
- Für Innenspannung
- Spannen ohne Störkontur
- Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar
Verkaufseinheit
204,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanndorn
Form
A
Ausführung 1
mit seitlicher Klemmung
Material
Grundkörper
Baustahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
vergütet, gehärtet und PTFE-beschichtet
D=Durchmesser max.
28,7
D=Durchmesser min.
17,8
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
66
D1
50
D3
für Senkschraube
ISO 10642
M4
D4
39,4
H
41,3
H1
22,4
H2
17,5
SW
6
Spannart
Innenspannung
Spannkraft
max. kN
20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Baustahl. Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.
Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.
Hinweis
Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
Montage
Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.