Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierspanner
Form
B
Ausführung 1
Sechskant
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und geschliffen
D=Durchmesser max.
22,5
D=Durchmesser min.
18,5
6-kant
4
A
5,5
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzahl 6-kant
3
Anzieh- drehmoment max. Nm
10
D1
M5
D2
15
D3
2,5
D4
5,3
H
23,5
H1
16,5
H2
11,6
H3
10,4
H4
2,3
K
4
L
7,5
M
3
SW
4
Spannart
Innenspannung
Spannkraft max. kN
4

Beschreibung

Werkstoff
Körper 1.2842.

Kugeln und Sechskante 1.4112.

Zugfeder 1.4310.
Ausführung
Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
Technische Daten
Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung
Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.
Vorteile
- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch