{"product":{"productId":"agid.2688","price":614,"name":"ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT,D=54,5, D1=M10, D4=10,5, STAHL GEHÄRTETUND BRÜNIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zentrierspanner
Sechskant
Stahl
gehärtet und brüniert
- Große Verstellwege
- Für Rohteilspannung geeignet
- Selbstzentrierung
- Körper gehärtet
- Geringe Bauhöhe
Verkaufseinheit
614,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierspanner
Form
B
Ausführung 1
Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und geschliffen
D=Durchmesser max.
70,5
D=Durchmesser min.
54,5
6-kant
16
A
15
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzahl
6-kant
6
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
79
D1
M10
D2
45
D3
5
D4
10,5
H
54,6
H1
40,6
H2
23,7
H3
19,1
H4
9,3
K
16
L
9
M
5,5
SW
8
Spannart
Innenspannung
Spannkraft
max. kN
8
Beschreibung
Werkstoff
Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung
Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
Technische Daten
Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung
Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.
Vorteile
- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.