{"product":{"productId":"agid.2699","price":73.66,"name":"ZENTRIERSTÜCK 40X30X10 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Zentrierstück
Vergütungsstahl
- Zur Zentrierung für runde Bauteile
- Toleranzausgleich über Langlöcher
Verkaufseinheit
73,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierstück
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
30
L=Länge
40
S=Höhe
10
A
32
A1
20
A2
8
B1
16
D
7
D1
max.
38
L1
20
S1
6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.