{"product":{"productId":"agid.22025","price":433,"name":"POSITIONIERZYLINDER PNEUMATISCH D1=70,D=16, D2=48, FORM:C, VERGÜTUNGSSTAHL1.7223 SCHWARZ GEHÄRTET, GESCHL. UBRÜN., ZYLINDRISCH"},"currency":"EUR"}
Positionierzylinder
pneumatisch
Vergütungsstahl
schwarz
gehärtet, geschliffen und brüniert
- Schnelles Öffnen und Schließen
- Pneumatisches Positionier- und Spannsystem
- Reduzierung der Wechselzeiten
- Schnelle und einfache Montage der Komponenten
Verkaufseinheit
433,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierzylinder
Form
C
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
zylindrisch
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet, geschliffen und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7223
D1=Außendurchmesser
70
D=Durchmesser
16
D10
50
D11
48
D2
48
D3
47,5
D4
38
D5
20
D6
M5
D7
M6
D8
60
D9
48
H
12
H1
15
H2
35
H3
8
H4
5
H5
16
H6
12
Haltekraft
F1
N
4000
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Spannzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln rostfreier Stahl.
Kugeln rostfreier Stahl.
Ausführung
Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Das Positionier- und Spannsystem eignet sich besonders für den Einbau in Vorrichtungen (Platten, Würfel Aufspanntürme usw.) in allen Einbaulagen. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Positionierzylinder optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Durch die kleinen Durchmesser der Positionierzylinder kann auch das Abstandmaß zwischen den Positionierzylinder verringert werden.
Durch das Ansteuern des Positionierzylinders mit dem Anschluss ”öffnen”, werden die 3 Spannkugeln mechanisch gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann schnell gewechselt werden. Zum Spannen wird die Luft vom Anschluss ”öffnen” entnommen und der Anschluss ”spannen” erhält dann Luft auf den Positionierzylinder. Die 3 Spannkugeln werden mechanisch wieder nach außen gefahren und die Wechselvorrichtung ist gespannt.
Um die optimale Haltekraft zu erhalten, bleibt der Positionierzylinder an der Luft angeschlossen.
Durch das Ansteuern des Positionierzylinders mit dem Anschluss ”öffnen”, werden die 3 Spannkugeln mechanisch gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann schnell gewechselt werden. Zum Spannen wird die Luft vom Anschluss ”öffnen” entnommen und der Anschluss ”spannen” erhält dann Luft auf den Positionierzylinder. Die 3 Spannkugeln werden mechanisch wieder nach außen gefahren und die Wechselvorrichtung ist gespannt.
Um die optimale Haltekraft zu erhalten, bleibt der Positionierzylinder an der Luft angeschlossen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.