{"product":{"productId":"agid.22035","price":283.02,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D1=75, D=20, H=10,FORM:B, VERGÜTUNGSSTAHL 1.7225 BRÜNIERTGEHÄRTET, GESCHL. U BRÜN."},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Vergütungsstahl
brüniert
gehärtet, geschliffen und brüniert
- Schnelle, sichere und genaue Positionierung der Wechseleinheit
- Gegenstück zu Positionierzylinder
- Reduzierung der Rüst- und Wechselzeiten
Verkaufseinheit
283,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet, geschliffen und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7225
D1=Außendurchmesser
75
D=Durchmesser
20
H=Höhe
10
D2
36
D3
35,5
D4
48
D5
M6
D6
62
D7
M6
D8
36
D9
36
H1
19
H2
14
H3
3,5
H4
20
H5
16
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Achtung
Bitte Einbauhinweise der Aufnahmebuchsen beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.