Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positionierzylinder
Form
A
Ausführung 1
pneumatisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D1=Außendurchmesser
51
D=Durchmesser
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D8
31,8
H
8,5
H1
31,7
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H7
10
Haltekraft F1 N
350

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.

Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch