{"product":{"productId":"agid.20182","price":161.08,"name":"POSITIONIERZYLINDER PNEUMATISCH D1=51,D=16, D2=32, FORM:B, VERGÜTUNGSSTAHLVERNICKELT"},"currency":"EUR"}
Positionierzylinder
pneumatisch
Vergütungsstahl
vernickelt
- Schnelles Öffnen und Schließen
- Pneumatisches Positionier- und Spannsystem
- Reduzierung der Wechselzeiten
- Schnelle und einfache Montage der Komponenten
Verkaufseinheit
161,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierzylinder
Form
B
Ausführung 1
pneumatisch
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vernickelt
D1=Außendurchmesser
51
D=Durchmesser
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D7
M5
D8
31,8
D9
20
H
8,5
H1
25,5
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H6
26,5
H7
10
Haltekraft
F1
N
350
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.