Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
für Positionierzylinder
Ausführung 2
zylindrisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D1=Außendurchmesser
20
D=Durchmesser
12,1
H=Höhe
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M4
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Zubehör
03161 Positionierzylinder pneumatisch.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch