{"product":{"productId":"agid.20199","price":54.95,"name":"AUFNAHMEBUCHSE FÜR POSITIONIERZYLINDER,ZYLINDRISCH, D1=25, D=16,1, H=9,5,VERGÜTUNGSSTAHL VERNICKELT"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
für Positionierzylinder
Vergütungsstahl
vernickelt
- Schnelle, sichere und genaue Positionierung der Wechseleinheit
- Gegenstück zu Positionierzylinder
- Reduzierung der Rüst- und Wechselzeiten
Verkaufseinheit
54,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
für Positionierzylinder
Ausführung 2
zylindrisch
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vernickelt
D1=Außendurchmesser
25
D=Durchmesser
16,1
H=Höhe
9,5
D2
24,6
D3
44
D4
5,5
D5
9,5
D6
M5
D7
34
D8
24,8
D9
45
H1
11
H2
7
H3
4
H4
7,5
H5
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Zubehör
03161 Positionierzylinder pneumatisch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.