Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Formspanner
Ausführung 1
eckig
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
eloxiert
KOMP
brüniert
B1=Breite
32
B=Breite
50
H=Höhe
42
L=Länge
80
A
42
Anziehdrehmoment Nm
14
D
5
D1
4,5
D2
7,7
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M8
H1
5
H2
10
L1
45
S
3,5
Spannkraft N
2500
T
5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper: EN AC-51400.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper: naturfarbe eloxiert.
Spannkeile: brüniert.
Hinweis
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch