{"product":{"productId":"agid.20095","price":22,"name":"ZENTRIERSPANNER RUND, FORM:A, M05X15,H=6,4, STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zentrierspanner
rund
Stahl
gehärtet und brüniert
- Zum Zentrieren und Spannen
- Mit Niederzugwirkung
- Für das Spannen von niedrigen Werkstücken
- Speziell für kleine Bauteile
Verkaufseinheit
22,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierspanner
Form
A
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
D=Durchmesser max.
12,3
D=Durchmesser min.
10
D=Gewinde
M5X15
H=Höhe
6,4
Anwendung
bearbeitete Teile
Anziehdrehmoment Nm
4,3
H1
1,1
L
9,1
SW
3
Spannart
Innenspannung
Spannkraft
max. kN
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.
1) O-Ring
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.