Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierspanner
Form
B
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
D=Durchmesser max.
12,3
D=Durchmesser min.
10
D=Gewinde
M5X15
H=Höhe
6,4
Anwendung
bearbeitete Teile
Anziehdrehmoment Nm
5,4
H1
6,2
L
9
SW
4
Spannart
Innenspannung
Spannkraft max. kN
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.

1) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch