Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierspanner
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
brüniert
D1=Gewinde
M6
D=Durchmesser max.
15
D=Durchmesser min.
12
L1=Gewindelänge
12
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
2,2
D3
11,4
H max.
27,5
H min.
22
L min.
4,8
SW
9
SW1
2,5
Spannart
Innenspannung
Spannkraft max. kN
1,5

Beschreibung

Werkstoff
Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.
Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch