{"product":{"productId":"agid.2702","price":63.9,"name":"ZENTRIERSPANNER D1=M06 STAHL,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL, D=15"},"currency":"EUR"}
Zentrierspanner
Stahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung
- Großer Hub
Verkaufseinheit
63,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierspanner
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
brüniert
D1=Gewinde
M6
D=Durchmesser max.
15
D=Durchmesser min.
12
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
2,2
D2
12
D3
11,4
H
max.
27,5
H
min.
22
L
min.
4,8
L2
4
SW
9
SW1
2,5
Spannart
Innenspannung
Spannkraft
max. kN
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden. Die Zentriergenauigkeit beträgt +/- 0,2mm.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.