{"product":{"productId":"agid.20106","price":636,"name":"AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=65, M08,H=35, STAHL VERNICKELT"},"currency":"EUR"}
Aufnahme
für Spannzange
Stahl
vernickelt
- Mechanische Betätigung
- Geschliffener Aufnahmedurchmesser
- Schnelle Positionierung durch Steckbolzen
Verkaufseinheit
636,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahme
Ausführung 1
für Spannzange
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vernickelt
D2=Gewinde
M8
D=Außendurchmesser
65
F1=max. Außen-
spannung (kN)
4,5
F2=max. Innen-
spannung (kN)
4,5
H=Höhe
35
A
22
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
15
D1
28
D3
42
D4
M6x1
D5
6
H1
12
SW
8
T
8
T1
6
T2
13
für
Schrauben
M6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden.
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden.
Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden.
Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.