Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahme
Ausführung 1
für Spannzange
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D2=Gewinde
M10
D=Außendurchmesser
120
F1=max. Außen- spannung (kN)
10
F2=max. Innen- spannung (kN)
10
H=Höhe
45
A
43
Anzieh- drehmoment max. Nm
40
D1
55
D3
80
D4
M10x1,5
D5
10
H1
18
SW
10
T
12
T1
11
T2
19
für Schrauben
M10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden.
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden.
Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch