{"product":{"productId":"agid.20108","price":293.66,"name":"SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M10 H=40ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=90"},"currency":"EUR"}
Spannzange
für Außenspannung
Aluminium hochfest
blau eloxiert
- Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen
- Hohe Wiederholgenauigkeit
Verkaufseinheit
293,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannzange
Ausführung 1
für Außenspannung
Material
Grundkörper
Aluminium hochfest
Farbe
Grundkörper
blau eloxiert
D2=Gewinde
M10
D=Außendurchmesser
90
H=Höhe
40
D1
25
D3
M6
D4
24
H1
35
H2
15
H3
5
Beschreibung
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
blau eloxiert.
Hinweis
Spannzangen zum Spannen von Außenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme 03167.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme 03167.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.