Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannzange
Ausführung 1
für Außenspannung
Material Grundkörper
Aluminium hochfest
Farbe Grundkörper
blau eloxiert
D2=Gewinde
M12
D=Außendurchmesser
160
H=Höhe
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6

Beschreibung

Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
blau eloxiert.
Hinweis
Spannzangen zum Spannen von Außenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme 03167.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch