{"product":{"productId":"agid.20110","price":33,"name":"ZUGKONUS FÜR SPANNZANGE FÜRINNENSPANNUNG D=M10, L1=11, STAHLVERNICKELT, SW=8, D1=16"},"currency":"EUR"}
Zugkonus
für Spannzange
Stahl
vernickelt
- Zubehör für Spannzangen
- Vernickelt
Verkaufseinheit
33,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zugkonus
Ausführung 1
für Spannzange
Ausführung 2
für Innenspannung
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
vernickelt
D1=Bolzendurchmesser
16
D=Gewinde
M10
L1=Gewindelänge
11
SW=Schlüsselweite
8
D2
27
L
35
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtert und vernickelt.
Hinweis
Der Zugkonus wird für Spannzangen zur Innenspannung benötigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.