Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierstück
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
40
L=Länge
50
S=Höhe
12
A
40
A1
3,7
A2
2
B1
20
D
6,1
D1 max.
46
D2
1,5
L1
25
S1
8
T
5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Als Spindel können Gewindestifte 07120 oder Knebelschrauben 06150 verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch