{"product":{"productId":"agid.2705","price":106.3,"name":"ZENTRIERSTÜCK VERSTELLBAR 63X50X16VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Zentrierstück
verstellbar
Vergütungsstahl
- Zur Zentrierung für runde Bauteile
- Aufnahmebohrung für Spindeln, Gewindestifte und Knebelschrauben
Verkaufseinheit
106,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierstück
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
50
L=Länge
63
S=Höhe
16
A
50
A1
4,7
A2
2,7
B1
25
D
8,1
D1
max.
58
D2
2
L1
31,5
S1
10
T
7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Als Spindel können Gewindestifte 07120 oder Knebelschrauben 06150 verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.