{"product":{"productId":"agid.2708","price":100.67,"name":"PRÄZISIONS-ARRETIERBOLZEN, FORM:ASTANDARD OHNE RASTNUT, D=16, STAHLGEHÄRTET UND GESCHLIFFEN,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Präzisions-Arretierbolzen
ohne Rastnut
Stahl
gehärtet und geschliffen
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Schnelles Positionieren und Fixieren
- Hohe Stabilität
- Hohe Wiederholgenauigkeit
Verkaufseinheit
100,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Arretierbolzen
Form
A
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
Standard
Produkttyp
hohe Präzision
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
25
D=Bolzendurchmesser
16
L=Länge
102,5
D2
28
D3
40
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
30
Federkraft
Ende
F2 ca. N
50
Hub
S
6
Innengewinde Griffkugel
M10
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form B zu verwenden.
Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form B zu verwenden.
Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Werkstoff
Automatenstahl.
Griffkugel Thermoplast.
Griffkugel Thermoplast.
Ausführung
gehärtet und geschliffen,
Griffkugel schwarzgrau RAL7021.
Griffkugel schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.