Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Präzisions-Arretierbolzen
Form
B
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
arretierbar
Produkttyp
hohe Präzision
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
16
D=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
75
D2
19
D3
25
Federkraft Anfang F1 ca. N
19
Federkraft Ende F2 ca. N
29
Hub S
6
Innengewinde Griffkugel
M6
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
25
L2
30,5
L3
13
L5
2,5
L6
31

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form B zu verwenden.

Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Werkstoff
Automatenstahl.
Griffkugel Thermoplast.
Ausführung
gehärtet und geschliffen,
Griffkugel schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch