Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Buchse
Größe
12
Ausführung 1
konisch
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
brüniert
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D=Bohrungsdurchmesser
8,28
D1
23
D2
20
L
13
L1
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Buchse passend zu Präzisions-Arretierbolzen 03182.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch