{"product":{"productId":"agid.2719","price":18.11,"name":"BUCHSE ZYLINDRISCH STAHL, BRÜNIERT, D=20"},"currency":"EUR"}
Buchse
zylindrisch
Stahl
brüniert
gehärtet und geschliffen
- Zubehör für Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
- Hohe Genauigkeit
Verkaufseinheit
18,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Buchse
Ausführung 1
zylindrisch
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D=Bohrungsdurchmesser
20
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Buchse passend zu Präzisions-Arretierbolzen 03186.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.