Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Buchse
Ausführung 1
zylindrisch
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
brüniert
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D=Bohrungsdurchmesser
25
D1
42
D2
38
L
19
L1
16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Buchse passend zu Präzisions-Arretierbolzen 03186.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch