{"product":{"productId":"agid.2725","price":8.03,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.1D2=50, M10X1, L=52,8, L1=13, D=5,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BRÜN.,DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
8,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Größe
1
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
Produkttyp
mit Fünfsterngriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M10x1
D2=Außendurchmesser
50
D=Bolzendurchmesser
5
L1=Gewindelänge
13
L=Länge
52,8
D3
22,2
D4
28,2
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
17,8
H2
11,5
Hub
S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
SW
13
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Werkstoff
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Griff Thermoplast.
Griff Thermoplast.
Ausführung
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Griff schwarzgrau RAL7021.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Griff schwarzgrau RAL7021.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.