Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Größe
4
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
Produkttyp
mit Fünfsterngriff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M20x1,5
D2=Außendurchmesser
63
D=Bolzendurchmesser
10
L1=Gewindelänge
24
L=Länge
78
D3
28
D4
35,5
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
22,5
H2
14,5
Hub S
10
Kontermutter
ohne Kontermutter
SW
22

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Werkstoff
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Griff Thermoplast.
Ausführung
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Griff schwarzgrau RAL7021.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch