Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretier- und Spanngriff
Größe
2
Ausführung 1
mit optischer Verriegelung
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M10x1
D2=Außendurchmesser
40
D=Bolzendurchmesser
5
H=Höhe
24,9
L1=Gewindelänge
17
L=Länge
46,9
D3
18
H1
13
Hub S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
SW
10

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht ein Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen.

Ist die Verbindung mittels des Arretierstifts nicht vollständig verriegelt, wird dies über den hervorstehenden Signalknopf angezeigt.
Werkstoff

Gewindehülse Automatenstahl.

Arretierstift Edelstahl 1.4305



Sterngriff Thermoplast.

Signalknopf Thermoplast.

Ausführung
Gewindehülse verzinkt.
Arretierstift blank.

Sterngriff schwarzgrau RAL7021.
Signalknopf rot.
Vorteile
Optische Darstellung der Einrastfunktion.
Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Sechskantmuttern K0700.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch