{"product":{"productId":"agid.36183","price":4.4,"name":"STECKBOLZEN MIT SCHLÜSSELRING, MITAXIALSICHERUNG, D1=8 L=30, STAHL,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Steckbolzen
mit Schlüsselring
Stahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
4,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Schlüsselring
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
30
D
28
D2
8,8
L1
8
L5
38
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
38
Beschreibung
Werkstoff
Bolzen Stahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung
Bolzen verzinkt.
Schlüsselring blank.
Schlüsselring blank.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.