{"product":{"productId":"agid.16735","price":9.58,"name":"AUFNAHMEBUCHSE, D1=M16, D=6 EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
Edelstahl
- Einfaches und prozesssicheres Einschrauben
- Einschraubbar in verschiedenen Materialien
- Beidseitig einsetzbar
Verkaufseinheit
9,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M16
D=Durchmesser
6
D2
7,5
D3
12
L
30
L3
5
L4
10
L5
5
SW
6
T
5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.
Vorteile
- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.