{"product":{"productId":"agid.16734","price":22.08,"name":"AUFNAHMEBUCHSE MIT GEWINDESICHERUNG,D1=M30, D=16 EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
mit Gewindesicherung
Edelstahl
- Einfaches und prozesssicheres Einschrauben
- Einschraubbar in verschiedenen Materialien
- Beidseitig einsetzbar
- Einbautiefe kann exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden (mit Gewindesicherung)
Verkaufseinheit
22,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M30
D=Durchmesser
16
D2
20
D3
24
L
40
L1
14
L3
8
L4
11
L5
9
SW
16
T
7
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
blank.
Hinweis
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.
Vorteile
- Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedenste Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.