{"product":{"productId":"agid.15954","price":0.76,"name":"SICHERUNGSBAND THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Sicherungsband
Thermoplast
- Hohe Bruchdehnung und gute Rückprallelastizität
- Speziell für die Sterngriffe konzipiert
- Für die Nachrüstung bestehender Bedienteile geeignet
Verkaufseinheit
0,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsband
Material
Grundkörper
Thermoplast
Abmessungen
siehe Zeichnung
L1
175
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplastisches Urethan TPU.
Hinweis
Das Sicherungsband zeichnet sich durch seine hohe Bruchdehnung und guten Rückprallelastizität aus.
Es wurde speziell für die Sterngriffe 06212, 06220 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.
Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe 06212, 06220 sowie Rändelräder 06266/06267 und Rändelknöpfe 06092 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Es wurde speziell für die Sterngriffe 06212, 06220 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.
Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe 06212, 06220 sowie Rändelräder 06266/06267 und Rändelknöpfe 06092 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Montage
Empfohlener Öffnungsdurchmesser 3,8 -0,1. Öffnungsdurchmesser sollte gratfrei sein. Zur Vereinfachung der Montage wird ein Gleitmittel auf Teflonbasis empfohlen.
Auf Anfrage
In Kombination mit weiteren Produkten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.